Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Eau
-
Couleur principale
Noir
-
Rapport de rétreint
5:1, 5.6:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée, Polyoléfine réticulée
-
Flexibilité
Semi-rigide, Très flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
1.5, 1.52, 2.41, 2.67, 3.05, 3.56
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.059, .06, .095, .105, .12, .14
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
1.52, 2.41, 2.67, 3.05, 3.56
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.06, .095, .105, .12, .14
-
Longueur (mm)
10, 203.2, 254
-
Longueur (in)
.393, 8, 10
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
4.44, 6.1, 6.7, 8.1, 8.8, 9.7, 10.47, 12.8, 13.97, 20, 22.9, 24
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.175, .24, .265, .32, .345, .38, .412, .5, .55, .788, .9, .945
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
15.24, 31.75, 44.45, 44.5, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.6, 1.25, 1.75, 2, 2.5, 3, 4
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
10.47 – 50.8, 24 – 101.6, 20 – 76.2, 6.7 – 31.75, 13.97 – 63.5, 4.44 – 15.24, 8.8 – 44.45
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.175 – .6, .55 – 2.5, .788 – 3, .945 – 4, .345 – 1.75, .265 – 1.25, .412 – 2
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
80, 90
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 110, -55 – 90
-
Température de rétreint (°C)
121
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Pièce
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-HRSR