Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Gaines thermorétractables

  • Type de paroi  Paroi unique

Caractéristiques du corps

  • Type de fluide  Antigel, Essence sans plomb, Fluide de transmission automatique (ATF), Gazole, Huile moteur, Liquide de direction assistée, Liquide de frein

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  Polyoléfine modifiée irradiée, Polyoléfine réticulée

  • Flexibilité  Flexible, Très flexible

Dimensions

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance)  .1 mm [ .004 in ]

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale)  .51 mm [ .02 in ]

  • Longueur (mm) 110, 205

  • Longueur (in) 4.33, 8.07

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .118, .157, .197, .236, .315, .39, .472, .551

Conditions d’utilisation

  • Type d'inflammabilité  Ignifuge

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 135

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Fluides, Froissement, Serre-câble

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Global

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte, Emballage

Autre

  • Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz  Non

  • Origine du produit  États-Unis, République tchèque

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HST-NETM1000

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue