Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Double paroi
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Essence, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante
-
Couleur principale
Noir, Transparent
-
Rapport de rétreint
6:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale)
1.6 mm [ .062 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max)
1.5 mm [ .059 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint
9 mm [ .354 in ]
-
Gamme des tailles de gaines
1.5 – 9 mm [ .059 – .354 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
60
-
Propriétés de résistance
Humidité
-
Type d'inflammabilité
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 85
-
Température de rétreint (°C)
80
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Cisaillement
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-PTCM