Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaine thermorétractable pour protection des bords
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Longueur
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
.6, 1, 2, 4.2
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.024, .039, .079, .165
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
.8, 1.6, 4.5, 2,5
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.031, .063, .098, .177
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
1 – 1.6, .6 – .8, 2 – 2,5, 4.2 – 4.5
-
Gamme des tailles de gaines (in)
0,079 – 0,098, 0,039 – 0,063, .165 – .177, .024 – .031
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
120
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 80
-
Température de rétreint (°C)
150
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Boîte, Sac et boîte
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RAYRIM