Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Double paroi
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Eau, Fluides automobiles typiques
-
Couleur principale
Rouge
-
Rapport de rétreint
4:1, 5:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Semi-rigide
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
1.4
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance)
1.4 mm [ .055 in ]
-
Longueur (mm)
27, 30, 35, 1220
-
Longueur (in)
1.062, 1.181, 1.377, 48.031
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
3.45, 4.65
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.183, 0,136
-
Diamètre intérieur avant rétreint
11 mm [ .433 in ]
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
4.65 – 11, 3.45 – 11
-
Gamme des tailles de gaines (in)
0,136 – 0,433, 0,183 – 0,433
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance
Humidité
-
Température de rétreint minimale (°C)
110, 155
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-55 – 125, -40 – 125
-
Température de rétreint (°C)
135, 175
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Fluides
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Stick
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RBKRTP