Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Double paroi
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Eau, Fluides automobiles typiques
-
Couleur principale
Transparent
-
Rapport de rétreint
4:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Semi-rigide
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.095
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
1.42, 1.78, 2.14
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.056, .059, .07, .071, .084
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale)
2.41 mm [ .095 in ]
-
Longueur (mm)
20, 21, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 90, 95, 100, 150, 1220
-
Longueur (in)
.787, .827, .984, 1.102, 1.181, 1.299, 1.378, 1.575, 1.772, 1.969, 2.362, 2.559, 2.756, 2.953, 3.543, 3.74, 3.937, 5.906, 48, 48.031
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
1.27, 1.65, 2.4, 4.45
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.05, .065, .094, .175
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
5.7, 8, 10.8, 17.78
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.224, .315, .425, .7
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
1.65 – 8, 1.27 – 5.7, 2.4 – 10.8, 4.45 – 17.78
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.065 – .315, .05 – .224, .175 – .7, .094 – .425
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance
Humidité, Protection contre l’immersion
-
Température de rétreint minimale (°C)
100, 110, 135
-
Type d'inflammabilité
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 130, -40 – 105, -40 – 125
-
Température de rétreint (°C)
135
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Asie, EMEA, Global
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Pièce, Sac et boîte, Stick
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RBKVWS