Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du corps

  • Type de fluide  Huile VDE 0370, Eau

  • Couleur principale  Noir

  • Rapport de rétreint  3.5:1, 4:1

  • Matériau  Polyoléfine modifiée irradiée

  • Flexibilité  Semi-rigide

Dimensions

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm) 2, 2.85, 3.99, 2.41, 4.39, 4.29, 4.5, 2.69

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in) .173, .112, .177, .169, .157, .079, .095, .106

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale)  .35 mm [ .014 in ]

  • Longueur (mm) 1200, 1000

  • Longueur (in) 47.24, 47.244, 39.37

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 35, 3, 25, 12, 30, 16, 20, 8, 4, 50, 6

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) .236, 1.969, .984, .315, .118, .158, .472, .787, 1.378, 1.181, .63

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 24, 48, 90, 12, 56, 70, 28, 16, 180, 110, 130, 20, 160, 34

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .63, 1.339, 7.087, 1.102, 3.543, .945, 2.756, .787, .472, 5.118, 4.331, 2.205, 6.299, 1.89

  • Gamme des tailles de gaines (mm) 6 – 20, 6 – 28

  • Gamme des tailles de gaines (in) .236 – .787, .236 – 1.102

Conditions d’utilisation

  • Propriétés de résistance  Humidité

  • Température de rétreint minimale (°C) 110

  • Type d'inflammabilité  Non ignifuge

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-40 – 110

  • Température de rétreint (°C) 125

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (max) (kV) .6

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Gaines thermorétractables

  • Type de paroi  Double paroi

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Pièce, Sac et boîte

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Dommages mécaniques, Fluides, Impact, Abrasion, Serre-câble

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Global

Autre

  • Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz  Non

  • Origine du produit  République tchèque

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HST-RHW

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue