Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Double paroi, Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Eau, Huile VDE 0370
-
Couleur principale
Noir
-
Rapport de rétreint
3:1, 3.5:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Semi-flexible, Semi-rigide
Dimensions
-
Longueur (mm)
200, 1000, 1200
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
1, 1.4
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
1, 1.25, 1.4, 1.7, 2, 2.41, 2.69, 2.79, 3.1, 3.2
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.039, .049, .055, .067, .079, .095, .106, .11, .122, .126
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
1, 1.4
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.039, .055
-
Longueur (mm)
200, 1000, 1200
-
Longueur (in)
7.87, 39.37, 47.24, 47.244
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
3, 5, 8, 12, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 42, 50, 60, 135
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.118, .197, .315, .472, .63, .748, .86, .98, 1.142, 1.33, 1.65, 1.96, 2.36, 5.315
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
10, 16, 25, 35, 50, 63, 75, 85, 95, 115, 140, 160, 180, 285
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.394, .63, .984, 1.37, 1.378, 1.96, 1.968, 1.969, 2.48, 2.95, 3.34, 3.74, 4.52, 5.51, 6.29, 6.3, 7.08, 11.22
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
3 – 10, 34 – 115, 42 – 140, 12 – 35, 50 – 160, 16 – 50, 60 – 180, 19 – 63, 5 – 16, 25 – 85, 8 – 25, 22 – 75
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.315 – .984, .63 – 1.96, .118 – .394, 2.36 – 7.08, 1.96 – 6.3, .86 – 2.95, .98 – 3.34, .63 – 1.968, 1.65 – 5.51, 1.33 – 4.52, .748 – 2.48, .472 – 1.37, 1.96 – 6.29, .197 – .63
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance
Humidité
-
Température de rétreint minimale (°C)
110
-
Type d'inflammabilité
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-40 – 110, -55 – 110
-
Température de rétreint (°C)
125
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Impact, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Emballage, Pièce, Sac et boîte, Stick
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RMW