Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Carburant d’aviation, Eau, Essence, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante
-
Couleur principale
Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Marron, Noir, Orange, Rouge, Transparent, Vert, Violet
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
.08, .1, .12, .15, .2, .23, .3, .4, .5
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.003, .004, .005, .006, .008, .009, .012, .016, .02
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.4, .45, .5, .51, .64, .65, .75, .89, .95, 1, 1.15, 1.27, 1.4, 1.52
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.016, .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .045, .05, .055, .06
-
Longueur (mm)
18, 20, 27, 40, 45, 50, 58, 65, 1220
-
Longueur (in)
.708, .787, 1.57, 1.574, 1.772, 1.968, 2.283, 2.55, 48.03, 48.031, 685,8
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
.58, .6, .8, 1.17, 1.2, 1.6, 2.36, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 16, 19, 25.4, 38, 38.1, 50.8, 51, 63.5
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.023, .024, .031, .046, .047, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .375, .5, .63, .748, 1, 1.496, 1.5, 2, 2.008, 2.5
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
1.17, 1.2, 1.6, 2.36, 2.4, 3.2, 4.74, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.1, 25.4, 31, 38, 51, 76, 76.2, 101.6, 102, 127
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.046, .047, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .252, .374, .375, .5, .748, .75, 1, 1.22, 1.496, 2.008, 2.992, 3, 4, 4.016, 5
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
51 – 102, 50.8 – 101.6, 1.17 – 2.36, .8 – 1.6, .6 – 1.2, 16 – 31, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 25.4 – 51, 63.5 – 127, 9.5 – 19.1, 38 – 76, 3.2 – 6.4, 2.36 – 4.74, 38.1 – 76.2, 1.6 – 3.2, 19 – 38, .58 – 1.17, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 12.7 – 25.4, 6.4 – 12.7
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.024 – .047, 1.496 – 2.992, .748 – 1.496, 2 – 4, 2.5 – 5, .023 – .046, .187 – .375, .63 – 1.22, .375 – .75, .046 – .093, .1 – 2.008, 2.008 – 4.016, .094 – .189, .126 – .252, .031 – .063, .189 – .374, .252 – .5, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .047 – .094, .5 – 1, .374 – .748
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance
Protection anti-éclaboussures
-
Température de rétreint minimale (°C)
95, 108
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge, Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 135
-
Température de rétreint (°C)
121, 134
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine, Bobine plate, Boîte, Pièce, Sac et boîte, Stick
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
Chine, République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RNF100-3