Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Eau, Essence, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante
-
Couleur principale
Gris, Violet
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
.08, .2, .3, .4
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.003, .008, .012, .016
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.45, .5, .64, .65, .75, 1
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.018, .02, .025, .026, .03, .039
-
Longueur (mm)
50, 100, 200, 1220
-
Longueur (in)
1.969, 3.937, 7.874, 8.465, 48.031
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
.8, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 19
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.031, .063, .094, .126, .189, .252, .374, .748
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 38
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.063, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1.496
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
3.2 – 6.4, 4.8 – 9.5, 19 – 38, .8 – 1.6, 9.5 – 19, 2.4 – 4.8, 1.6 – 3.2, 6.4 – 12.7
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.189 – .374, .252 – .5, .062 – .125, .748 – 1.496, .031 – .063, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
95
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 135
-
Température de rétreint (°C)
121
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine plate, Boîte
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
Chine, République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RNF100-7