Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Carburant d’aviation, Eau, Essence, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante
-
Couleur principale
Orange, Vert
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
.08, .12, .15, .16, .2, .25, .31
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.003, .005, .006, .007, .008, .01, .012, .013
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.4, .43, .5, .64, .76, .88, .89, 1.01, 1.14, 1.27
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.016, .017, .02, .025, .03, .035, .04, .045, .05
-
Longueur (mm)
1220
-
Longueur (in)
48.03, 48.031
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
.58, .79, 1.17, 1.57, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 12.7, 15.88, 19.05, 25.4, 38.1
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .374, .5, .625, .75, 1, 1.5
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 12.7, 19.05, 25.4, 31.75, 38.1, 50.8, 76.2
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .25, .374, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 3
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
15.88 – 31.75, 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 38.1 – 76.2, 4.74 – 9.5, .79 – 1.6, 3.17 – 6.35, 25.4 – 50.8, 1.57 – 3.17, 19.05 – 38.1, .58 – 1.17, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.05, 6.4 – 12.7
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.75 – 1.5, .031 – .063, 1 – 2, .187 – .374, .374 – .75, .023 – .046, .25 – .5, .125 – .25, .046 – .093, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .5 – 1, .625 – 1.25
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
95
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 135
-
Température de rétreint (°C)
121
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine, Sac et boîte, Stick
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
Chine, République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RNF100-GN