Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Tubing Product Type
Heat Shrink Tubing
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Essence, Carburant d’aviation, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Eau
-
Couleur principale
Violet, Gris
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
.31, .08, .15
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.003, .006, .012
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.4, .5, 1.01, .43, .64
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.04, .02, .016, .025, .017
-
Longueur
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
.79, 6.35, .58, 4.74, 2.36, 1.57, 1.17, 19.05, 3.17
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.125, .187, .25, .75, .062, .046, .093, .031, .023
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
2.36, 9.5, 6.35, 1.6, 12.7, 3.17, 38.1, 1.17, 4.74
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.046, .25, .374, .187, .5, .063, 1.5, .125, .375, .093
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
3.17 – 6.35, 1.57 – 3.17, 1.17 – 2.36, 2.36 – 4.74, 19.05 – 38.1, .58 – 1.17, 4.74 – 9.5, .79 – 1.6, 6.4 – 12.7
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.046 – .093, .062 – .125, .093 – .187, .75 – 1.5, .031 – .063, .187 – .374, .023 – .046, .25 – .5, .125 – .25
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
95
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 135
-
Température de rétreint (°C)
121
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine, Sac et boîte, Stick
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Dommages mécaniques, Fluides, Abrasion, Serre-câble
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque, Chine, États-Unis
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RNF100-GY