Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Gaines thermorétractables, Kit de gaines thermorétractables

  • Type de paroi  Paroi unique

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (max) (kV) .6

Caractéristiques du corps

  • Type de fluide  Carburant d’aviation, Eau, Essence, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Liquide de frein

  • Couleur principale  Marron, Noir, Transparent

  • Rapport de rétreint  2:1

  • Matériau  Polyoléfine modifiée irradiée

  • Flexibilité  Flexible

Dimensions

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm) .08, .1, .12, .2, .25, .3, .4

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in) .003, .004, .005, .008, .01, .012, .016

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm) .45, .5, .64, .65, .75, .88, .89, .95, 1, 1.27

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in) .018, .02, .025, .026, .03, .035, .037, .039, .05

  • Longueur (mm) 10, 20, 50, 100, 200, 1220

  • Longueur (in) .394, .787, 1.969, 3.937, 7.874, 48.03, 48.031

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 15.9, 19.1, 38.1

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) .031, .046, .047, .062, .063, .093, .094, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .625, .75, 1.5

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 76.2

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .063, .093, .094, .125, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .748, .75, 1, 1.25, 1.5, 3

  • Gamme des tailles de gaines (mm) 3.2 – 6.4, .8 – 1.6, 38.1 – 76.2, 1.6 – 3.2, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 15.9 – 31.8, 12.7 – 25.4, 9.5 – 19.1, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1

  • Gamme des tailles de gaines (in) .75 – 1.5, .031 – .063, .187 – .375, .25 – .5, .125 – .25, .189 – .374, .375 – .75, .252 – .5, .046 – .093, 1.5 – 3, .062 – .125, .093 – .187, .047 – .094, .5 – 1, .374 – .748, .094 – .189, .126 – .252, .625 – 1.25

Conditions d’utilisation

  • Température de rétreint minimale (°C) 95

  • Type d'inflammabilité  Ignifuge, Non ignifuge

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 135

  • Température de rétreint (°C) 121

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Global

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine, Bobine plate, Boîte, Mini bobine, Sac et boîte, Stick

Autre

  • Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz  Non

  • Origine du produit  Chine, République tchèque

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HST-RNF100-X

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue