Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Carburant d’aviation, Eau, Essence, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante
-
Couleur principale
Marron, Marron
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Longueur
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
1.17, 1.6, 2.36, 3.17, 4.74, 6.35, 9.5, 25.4, 38.1
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.046, .063, .093, .125, .187, .25, .374, 1, 1.5
-
Diamètre intérieur après rétreint (mm)
.58, .79, 1.17, 1.57, 2.36, 3.17, 4.74, 12.7, 19.05
-
Diamètre intérieur après rétreint (in)
.023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .5, .75
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
.58 – 1.17, .79 – 1.6, 1.17 – 2.36, 1.57 – 3.17, 2.36 – 4.74, 3.17 – 6.35, 4.74 – 9.5, 12.7 – 25.4, 19.05 – 38.1
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.023 – .046, .031 – .063, .046 – .093, .062 – .125, .093 – .187, .125 – .25, .187 – .374, .5 – 1, .75 – 1.5
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.4, .43, .5, .64, .89, 1.01
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.016, .017, .02, .025, .035, .04
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
.08, .12, .15, .31
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.003, .005, .006, .012
Conditions d’utilisation
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 135
-
Température de rétreint (°C)
121
-
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine, Bobine, Sac et boîte, Stick
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
Chine, République tchèque, États-Unis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RNF1000-CL