Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Carburant d’aviation, Eau, Fluide hydraulique
-
Couleur principale
Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge
-
Rapport de rétreint
4:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance)
.36 mm [ .014 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale)
1.14 mm [ .045 in ]
-
Longueur (mm)
60.96, 90, 1220
-
Longueur (in)
2.4, 3.54, 48.031
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
4.57, 6.99, 9.53, 11.74, 13.97, 17.27, 20.57, 21.34, 23.62, 26.67, 36.83
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.18, .275, .375, .462, .55, .68, .81, .84, .93, 1.05, 1.45
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
19.05, 25.4, 38.1, 50.8, 60.33, 76.2, 95.25, 101.6, 114.3
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.75, 1, 1.5, 2, 2.375, 3, 3.75, 4, 4.5
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
26.67 – 101.6, 6.99 – 25.4
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.275 – 1, 1.05 – 4
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
95
-
Type d'inflammabilité
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 135
-
Température de rétreint (°C)
121
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine, Boîte, Pièce, Stick
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RP4800