Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Eau, Fluides automobiles typiques
-
Couleur principale
Noir
-
Rapport de rétreint
2:1, 3:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Semi-flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance)
.08 mm [ .003 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.86, 1
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.033, .039
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
6, 12.7
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.236, .5
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
19, 27
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.748, 1.062
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
6 – 19, 12.7 – 27
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.5 – 1.062, .236 – .748
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
110
-
Type d'inflammabilité
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 120
-
Température de rétreint (°C)
115
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Dommages mécaniques
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Boîte
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RPT120