Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Carburant d’aviation, Eau, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Produits chimiques/solvants, Trichloroéthane
-
Couleur principale
Blanc, Noir
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Fluoropolymère réticulé
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
.12, .18
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.005, .007
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.23, .28, .41, .46
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.009, .011, .016, .018
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
.79, 1.17, 1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
1.6, 2.36, 3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.063, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance
Protection anti-éclaboussures
-
Température de rétreint minimale (°C)
110
-
Type d'inflammabilité
Hautement ignifugé
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 150
-
Température de rétreint (°C)
150
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Oui
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RT220