Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Tubing Product Type
Heat Shrink Tubing
-
Type de paroi
Paroi unique
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
125
-
Type d'inflammabilité
Hautement ignifugé
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 150
-
Température de rétreint (°C)
150
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance)
.15 mm [ .006 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale)
.43 mm [ .017 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max)
9.5 mm [ .375 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint
19.05 mm [ .75 in ]
-
Gamme des tailles de gaines
9.5 – 19.05 mm [ .375 – .75 in ]
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Carburant d’aviation, fluide hydraulique, huile lubrifiante, eau
-
Couleur principale
Transparent
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Fluoropolymère réticulé
-
Flexibilité
Flexible
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Dommages mécaniques, Abrasion, Fluides, Serre-câble
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
République tchèque
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RW125