Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Gaines thermorétractables

  • Type de paroi  Paroi unique

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (max) (kV) .6

Caractéristiques du corps

  • Type de fluide  Carburant d’aviation, Carburant d’aviation, fluide hydraulique, huile lubrifiante, eau, Eau, Essence, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Liquide d’antigivrage, Solvants de nettoyage

  • Couleur principale  Transparent

  • Rapport de rétreint  2:1

  • Matériau  Fluoropolymère réticulé, Fluorure de polyvinylidène réticulé

  • Flexibilité  Semi-rigide

Dimensions

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm) .05, .25, .33, .43, .48, .51

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in) .002, .01, .013, .017, .019, .02

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm) .25, .33, .43, .48

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in) .01, .013, .015, .017, .019

  • Longueur (mm) 50, 1220

  • Longueur (in) 1.969, 48.031

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) .6, .8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.8, 19.1

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) .023, .031, .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .046, .063, .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Gamme des tailles de gaines (mm) 3.2 – 6.4, 1.17 – 2.36, 2.4 – 4.75, .8 – 1.6, 1.6 – 3.2, .6 – 1.2, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19.1, 6.4 – 12.7, 19.1 – 38.1

  • Gamme des tailles de gaines (in) .75 – 1.5, .031 – .063, .023 – .046, .187 – .375, .25 – .5, .125 – .25, .375 – .75, .046 – .093, .062 – .125, .093 – .187

Conditions d’utilisation

  • Température de rétreint minimale (°C) 155

  • Type d'inflammabilité  Hautement ignifugé, Ignifuge

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 175

  • Température de rétreint (°C) 175

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Abrasion, Cisaillement, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Asie, EMEA, Global

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte, Sac et boîte, Stick

Autre

  • Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz  Non

  • Origine du produit  République tchèque

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HST-RW175-E

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue