Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Carburant d’aviation, Eau, Essence, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Liquide de frein, Liquide d’antigivrage, Produits chimiques/solvants, Solvants de nettoyage
-
Couleur principale
Noir, Transparent
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Matériau
Fluoropolymère réticulé, Fluorure de polyvinylidène réticulé
-
Flexibilité
Semi-rigide
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
.1, .11, .15, .25, .33, .43, .48
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.004, .006, .01, .013, .017, .019
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.25, .33, .43, .48, .51
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.01, .013, .017, .019, .02
-
Longueur (mm)
23, 25, 25.4, 1220
-
Longueur (in)
.906, .984, 1, 48.031
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
.58, .6, .79, .8, 1.17, 1.2, 1.58, 1.6, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 4.75, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 12.8, 19.05, 19.1, 25.4
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.023, .024, .031, .046, .047, .062, .063, .093, .094, .125, .126, .187, .189, .25, .374, .375, .499, .5, .75, 1
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
1.17, 1.2, 1.6, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 4.75, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19.05, 19.1, 25.4, 38.1, 50.8
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.046, .047, .063, .093, .094, .125, .126, .187, .189, .25, .252, .374, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
3.18 – 6.35, 9.53 – 19.05
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.125 – .25, .375 – .75
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
155
-
Type d'inflammabilité
Hautement ignifugé
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 175
-
Température de rétreint (°C)
175
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Cisaillement, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Boîte, Pièce, Sac et boîte, Stick
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Oui
-
Origine du produit
République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-RW175