Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Gaines thermorétractables

  • Type de paroi  Double paroi

Caractéristiques du corps

  • Type de fluide  Carburant d’aviation, Eau, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Liquide de frein, Liquide d’antigivrage, Produits chimiques/solvants

  • Couleur principale  Transparent

  • Rapport de rétreint  2:1

  • Matériau  Fluorure de polyvinylidène réticulé

  • Flexibilité  Semi-rigide

Dimensions

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale)  .25 mm [ .01 in ]

  • Longueur  25.4 mm [ 1 in ]

  • Diamètre intérieur après rétreint (max)  6.35 mm [ .25 in ]

  • Diamètre intérieur avant rétreint  12.7 mm [ .5 in ]

  • Gamme des tailles de gaines  6.35 – 12.7 mm [ .25 – .5 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de rétreint minimale (°C) 155

  • Type d'inflammabilité  Hautement ignifugé

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 135

  • Température de rétreint (°C) 175

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Abrasion, Cisaillement, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Global

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage

Autre

  • Origine du produit  États-Unis

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HST-TAK-SLEEVE

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue