Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV)
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide
Essence, Fluide hydraulique, Huile moteur, Liquide de frein
-
Couleur principale
Noir
-
Rapport de rétreint
2:1, 2.5:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée
-
Flexibilité
Flexible, Semi-flexible
Dimensions
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm)
.08, .1, .15
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in)
.003, .004, .006
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
.4, .5, .51, .6, .64, .8, .9, 1, 1.5
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.015, .016, .019, .02, .023, .025, .031, .032, .035, .039, .059
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
.6, .8, 1.2, 1.5, 2.36, 2.4, 3.18, 3.2, 3.7, 4, 4.8, 6.35, 7.5, 9.5, 12.7, 19.05
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.024, .031, .047, .059, .092, .094, .125, .126, .145, .157, .188, .189, .25, .295, .374, .5, .75
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.9, 5, 6.3, 6.4, 8, 9.4, 9.5, 10, 12.7, 15, 20, 25.4, 38
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.047, .063, .094, .126, .192, .197, .248, .252, .315, .37, .374, .393, .5, .591, .787, 1, 1.496
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
9,5 – 20, 3.2 – 6.4, 4.8 – 9.4, .8 – 1.6, 1,5 – 3,2, 7.5 – 15, 3.18 – 6.3, 4 – 8, 6.35 – 12.7, .6 – 1.2, 19,05 – 38, 2.36 – 4.9, 4.8 – 9.5, 1.2 – 2.4, 2,4 – 5, 3.7 – 10, 12.7 – 25.4
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.024 – .047, .295 – .591, 0,374 – 0,787, .188 – .37, .031 – .063, 0,094 – 0,197, .092 – .192, .25 – .5, .189 – .374, .157 – .315, .047 – .094, .125 – .248, .5 – 1, 0,059 – 0,126, .75 – 1.496, .126 – .252, .145 – .393
Conditions d’utilisation
-
Température de rétreint minimale (°C)
85
-
Type d'inflammabilité
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-55 – 125
-
Température de rétreint (°C)
110
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Dommages mécaniques, Fluides
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Bobine, Boîte
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
États-Unis, République tchèque
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-TUGA