Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Gaines thermorétractables

  • Type de paroi  Paroi unique

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (max) (kV) .6

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc, Noir, Rouge

  • Rapport de rétreint  2:1

  • Matériau  Polyoléfine modifiée irradiée, Polyoléfine réticulée

  • Flexibilité  Très flexible

Dimensions

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (mm) .33, .35, .43, .56, .66, .68, .76, .89

  • Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) (in) .013, .014, .017, .022, .026, .027, .03, .035

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm) .25, .3, .43, .56

  • Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in) .01, .012, .017, .022

  • Longueur (mm) 23, 65

  • Longueur (in) .906, 2.56

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12.5, 14, 15

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) .02, .03, .039, .049, .059, .069, .079, .098, .118, .138, .157, .177, .197, .217, .236, .256, .276, .295, .315, .354, .394, .433, .492, .551, .591

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 1.5, 2.1, 2.6, 3.1, 3.6, 4.1, 4.6, 5.6, 6.6, 7.6, 8.6, 9.6, 10.4, 11.4, 12.7, 13.5, 14.4, 15.7, 16.9, 19, 21.4, 23.2, 26.8, 28.2, 30, 32.1

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .059, .083, .102, .122, .142, .161, .181, .22, .26, .299, .339, .378, .409, .449, .5, .531, .567, .618, .665, .748, .843, .913, 1.055, 1.11, 1.181, 1.264

  • Gamme des tailles de gaines (mm) 1, 8 – 16.9, 3 – 6.6, 1.5 – 3.6, 1.25 – 2.9, 15 – 32.1, 7 – 14.4, .75 – 2.1, 1 – 2.6, 1.75 – 4.1, 12.5 – 26.8, 6 – 12.7, 2.5 – 5.6, 4 – 8.6, 14 – 30

  • Gamme des tailles de gaines (in) .04, .098 – .221, .118 – .259, .059 – .142, .551 – 1.18, .275 – .566, .157 – .338, .049 – .114, .068 – .161, .314 – .665, .59 – 1.263, .236 – .5, .03 – .08, .039 – .102, .492 – 1.05

Conditions d’utilisation

  • Température de rétreint minimale (°C) 70, 80

  • Type d'inflammabilité  Hautement ignifugé

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -30 – 125

  • Température de rétreint (°C) 90

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Froissement, Serre-câble

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Global

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine, Bobine, Bobine plate, Boîte, Emballage, Pièce, Sac et boîte

Autre

  • Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz  Non

  • Origine du produit  Chine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HST-VERSAFITV2

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue