Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Matériau
Polyester
-
Flexibilité
Flexible
Dimensions
-
Longueur (mm)
130, 160
-
Longueur (in)
5.118, 6.299
-
Gamme des tailles de gaines (mm)
1. – 5., 2. – 6., 2. – 7., 3. – 10., 3. – 9., 4. – 12., 5. – 12., 5. – 16., 6. – 19., 7. – 15., 8. – 17., 10. – 20., 13. – 32., 14. – 26., 18. – 34., 19. – 45., 20. – 40., 30. – 50., 32. – 70., 38. – 76., 40. – 60.
-
Gamme des tailles de gaines (in)
.039 – .197, .079 – .236, .079 – .276, .118 – .354, .118 – .394, .157 – .472, .197 – .472, .197 – .63, .236 – .748, .276 – .591, .315 – .669, .394 – .787, .512 – 1.26, .551 – 1.024, .709 – 1.339, .748 – 1.772, .787 – 1.575, 1.181 – 1.969, 1.26 – 2.756, 1.496 – 2.992, 1.575 – 2.362
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance
Humidité
-
Type d'inflammabilité
Non ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-50 – 150
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Dommages mécaniques
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz
Non
-
Origine du produit
Europe
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HST-VERSAFLEX