Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Appliqué à froid hors tension
-
Type de capot isolant
Couvercle
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Rouge
-
Matériau de l'isolateur
Porcelaine, Verre
-
Matériau
Polyoléfine réticulée
Dimensions
-
Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne (mm)
615, 665, 835, 930, 980
-
Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne (in)
24.212, 26.181, 32.874, 36.614, 38.582
-
Diamètre min/maxi de la borne à protéger (mm)
513 – 533, 431 – 451, 94 – 114, 297 – 317, 385 – 405, 140 – 160, 598 – 618, 547 – 567, 266 – 286, 326 – 346, 158 – 178, 515 – 535
-
Diamètre min/maxi de la borne à protéger (in)
20,2 – 20,9, 11.7 – 12.5, 3.7 – 4.488, 21.5 – 22.3, 20,3 – 21, 10,5 – 11,3, 11.69 – 12.48, 5.511 – 6.299, 12.8 – 13.6, 6,2 – 7, 23.5 – 24.3, 16.968 – 17.755, 15.157 – 15.944
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Poste électrique
-
Équipement compatible
Connecteurs de traversée/isolateurs
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HVBS