Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Appliqué à froid
-
Type de produit
Allongeur de ligne de fuite
-
Type d'isolateur/ANSI
Porcelaine
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
Tous
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Rouge
-
Matériau de l'isolateur
Porcelaine, Verre
-
Matériau
Polymère
Dimensions
-
Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne (mm)
175, 206, 216, 221, 226, 227, 234, 244, 248, 251, 255, 267, 271, 281, 287, 292, 303, 323, 326, 336, 341, 348, 349, 356, 364, 372, 377, 381, 393, 407, 413, 421, 440, 457, 463, 488, 501, 611
-
Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne (in)
6.9, 8.11, 8.5, 8.7, 8.9, 9.61, 9.88, 10.04, 10.51, 10.67, 11.06, 11.5, 11.93, 12.83, 13.7, 13.74, 14.02, 14.33, 14.65, 15, 15.47, 15.98, 16.26, 18, 18.23, 19.21, 19.72, 24.05, 13,23, 8,94, 13,39, 9,21, 14,84, 11,3, 12,72, 17,32, 16,54, 9,76
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
0 – 105
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Poste électrique
-
Équipement compatible
Connecteurs de traversée/isolateurs
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HVCE-WA