Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit
Raccord en ligne
-
Type de blindage du câble
JCN
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 15
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Plastique
Dimensions
-
Diamètre de l'isolant (plastique) (in)
1.1 – 1.55, .65 – .95, 1.3 – 1.9, .85 – 1.3
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
2 – 2/0, 3/0 – 400, 500 – 750, 750 – 1000
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
21,59 – 33,02, 16,51 – 24,13, 28 – 39,37, 33,02 – 48,26
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
1,3 – 1,9, 0,85 – 1,3, 0,65 – 0,95, 1,1 – 1,55
-
Diamètres des conducteurs compatibles (mm)
20,57 – 25,4, 11,93 – 18,8, 7,36 – 10,66, 25,4 – 29,21
-
Diamètres des conducteurs compatibles (in)
0,29 – 0,42, 1 – 1,15, 0,81 – 1, 0,47 – 0,74
-
Diamètre extérieur de la gaine (mm)
30.48, 41.91, 48.26, 58.42
-
Diamètre extérieur de la gaine (in)
1.2, 1.65, 1.9, 2.3
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
IEEE 404
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Instructions d'installation
Anglais
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HVS-C-SJ