Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Avantages

  • Très petit facteur de forme de 32 mm de diamètre
    et 3 mm de haut.
  • Connexion d’alimentation fiable sans soudure.
  • Fixation mécanique sécurisée.
  • Terminaison unifilaire sans outil de 20 à 22 AWG.
  • Fonction d’insertion de fil toronné pour fil de 20 à 22 AWG.
  • Design robuste et visuellement attrayant
  • Connexion Poke-in bilatérale

60 V CC

Tension nominale maximale

32 mm

Diamètre

5

Cycles d’accouplement sur LED

Applications

  • Spots lumineux
  • Feux de piste
  • Lumières dirigées vers le bas encastrées
  • Lumières pour grande hauteur
  • Lampes modernisées
  • Appliques murales
  • Lampadaires
  • Feux de piste
  • Éclairage architectural
  • Lampes de lecture
  • Luminaires d’enseignes et de panneaux
  • Éclairage public et d'objets

Normes et spécifications

Spécifications produit  108-133006
Spécifications d’application : 114-32045
Certificat  UL1977
Spécifications environnementales Conforme aux normes Reach et RoHS
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue