Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur
Fil à appareil
-
-
Type de produit
Kit de développement de pilotes
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur
Compatible avec Zhaga, Compatible optique, Conducteur à bord, Non dimmable, Non programmable, Protection thermique
Caractéristiques du corps
-
LED compatible
Bridgelux V13, Bridgelux V18, Citizen CLL032, Citizen CLU 034, Citizen CLU 036, Citizen CLU034, Citizen CLU038, Citizen CLU710, Citizen CLU711, Citizen CLU720, Citizen CLU721, Everlight EAHP1919Wxx, Lextar PB16H, Lextar PB16U, Lextar PB19H, Lextar PB19U, Lextar PB26H, Lextar PB26U, Lumileds 1202, Lumileds 120206xCx, Lumileds 1202CRSP, Lumileds 1202s, Lumileds 1203, Lumileds 1203CRSP, Lumileds 1204, Lumileds 1204CRSP, Lumileds 1205, Lumileds 1205CRSP, Lumileds 1208, Lumileds 1208 CRSP, Lumileds 1204 GEN 3, Lumileds 1205 GEN 3, Lumileds 1208 GEN 3, Luminus CHM-14-AC00, Luminus CHM-14-AC10, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CXM-11, Luminus CXM-11-AC00, Luminus CXM-11-XH00, Luminus CXM-14-AC10, Nichia NFCL, Nichia NFCW, Nichia NVCL, Nichia NVCW, Panasonic DMC 124, Panasonic DMC 124S, Panasonic DMC 125, Panasonic DMC 125S, Panasonic DMC 128, Panasonic DMC 128S, Panasonic DMS 125, Panasonic DMS 126, Panasonic DMS 128, Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC026D, Samsung LC040C, Sharp Mega Tuneable blanc, Sharp Mega Zenigata, Séoul SDWx2F1A, Séoul SDWx3F1C, Série Edison Opto SL, Série Everlight EAHP2024, Série Soleriq13, Série Soleriq19, Tridonic SLE-G6-LES 15, Tridonic SLE-G6-LES 17
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Connecteur Mini CT
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-L97-ON13