Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur
Fil à appareil, Fil à moteur
-
-
Type de produit
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur
Compatible avec Zhaga, Compatible optique, Conducteur à bord, Dimmable (profil linéaire), Non programmable, Protection thermique
-
Nombre de positions
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
48
Caractéristiques du corps
-
LED compatible
Bridgelux V18, Citizen CLL030-1212A1-50KL1A1, Citizen CLL032-1205A5-303M1A2, Citizen CLL034-1205C4, Citizen CLL036-1205C1, Citizen CLL038-1208C4, Citizen CLL720-1206C1, Citizen CLU711-1204C1, Citizen CLU721-1206C1, Cree CMT 1922, Cree CMT 1925, Cree CMT 1930, Cree CMT 1945, Edison Opto 2PHE20CW27P34001, Edison Opto 2PHE20CW38P34001, Edison Opto 2PHE30CW27P34001, Edison Opto 2PHE30CW38P34001, Edison Opto HE CR série 180, Edison Opto HM CR série 190, Everlight 1919, Lextar PB16H, Lextar PB16U, Lextar PB19H, Lextar PB19U, Lextar PB26H, Lumileds 120206xCx, Lumileds 1202CRSP, Lumileds 1202s, Lumileds 1203CRSP, Lumileds 1204, Lumileds 1204CRSP, Lumileds 1205, Lumileds 1205CRSP, Lumileds 1208, Lumileds 1208 CRSP, Lumileds L2C5-XXXX-1204, Lumileds L2C5-XXXX1202E0900, Lumileds L2C5-XXXX1203E0900, Lumileds LCHCI-3070-1205, Lumileds LCHCI-XXXX-1204, Lumileds 1205 GEN 3, Luminus CHM 14, Luminus CHM-11, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CXM-11, Luminus CXM-11 GEN3, Luminus CXM-11 GEN4, Luminus CXM-11-XH00, Nichia NFCLL060B-V1, Nichia NFCWL036B-V1M3, Nichia NFCWL060B-V1, Nichia NVCWL024Z, Osram s13 génération II, Osram S15, Osram S19 GW KAHLB2.CM, Panasonic DMC 124, Panasonic DMC 125, Panasonic DMC 128, Panasonic DMS 125, Panasonic DMS 126, Panasonic DMS 128, Panasonic DSM099, Panasonic DSM124, Samsung LC016D, Samsung LC019D, Samsung LC026D, Samsung LC040C, Sharp Mega Tuneable White GW6TGBJC50C, Sharp Mega Zenigata GW5DGC**M04, Séoul SDWX2F1C, Séoul SDWx3F1C, Série Edison Opto SL, Série Everlight EAHP2024, Série Soleriq19, Tridonic SLE-G5-LES15, Tridonic SLE-G5-LES17
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Connecteur Mini CT
Caractéristiques du boîtier
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
0 – 125 °C [ 32 – 257 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-L97-T98