Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Les LVDT AC des séries PR 812 et PRH 812 sont des versions de 0,812" (20,6 mm) de diamètre de la série PR 750. Ils sont conçus principalement pour une utilisation dans les applications OEM héritées et ne sont pas recommandés pour les nouvelles conceptions. Dans la plupart des applications, ils constituent un LVDT de remplacement de forme, d’ajustement et de fonction rentable pour un OEM ou un utilisateur utilisant des produits concurrents de taille et de gamme similaires. Les unités des séries PR 750, PR 812 et PRH 812 sont disponibles dans des plages de mesure à grande échelle allant de ±0,050" (±1,25 mm) à ±10" (±250 mm). Les unités des séries PR 750 et PR 812 offrent un jeu radial de 0,031" (0,75 mm), tandis que la série PRH 812 offre un jeu radial de noyau à alésage de 0,062" (1,6 mm), avec le noyau standard de 0,25" (6,35 mm) de diamètre fourni. Les capteurs de la série PR se caractérisent par la haute résolution, l’excellente répétabilité et la faible hystérésis employées par la technologie LVDT, ainsi que par la plus haute sensibilité associée à une bonne linéarité. L’erreur de linéarité maximale pour ces capteurs est de ± 0,25 % de la sortie plein échelle, en utilisant une ligne droite statistiquement la mieux ajustée, dérivée par la méthode des moindres carrés. 

AVANTAGES

  • Disponible en diamètres 0.750" ou 0,812"
  • Plages de ±0,05 po à ±10 po [±1,25 mm à ±250 mm]
  • Non-linéarité inférieure à ±0,25 %
  • Température de fonctionnement de 105 °C (220 °F)
  • Assemblage de bobine scellé selon IEC IP-61
  • Boîtier en acier inoxydable à blindage magnétique 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Fils

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) 2.5

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit (mm) 20,6, 19,05

  • Diamètre du produit (in) 0,812, 0,75

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP61

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LVDT0002

Documents associés