Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Il s’agit de capteurs renforcés étanches, entièrement conçus en acier inoxydable et destinés à être utilisés à des températures élevées : 200 °C (400 °F).  Les enroulements de bobine sont scellés afin de les protéger contre les environnements hostiles conformément à la norme CEI IP-68 et la terminaison électrique se fait par un connecteur axial (HSTA) ou radial (HSTAR) scellé. Le connecteur radial offre deux avantages importants. Tout d’abord, il s’agit d’une conception à alésage traversant, qui permet d’accéder à l’une ou l’autre ou aux deux extrémités de l’âme du LVDT pour un meilleur support mécanique et un meilleur guidage de l’âme, ainsi qu’un nettoyage plus facile dans les endroits poussiéreux ou sales. Le second avantage du connecteur radial réside dans la longueur installée plus courte par rapport aux unités de la même gamme avec des connecteurs axiaux. La fiche du connecteur d’accouplement est fournie avec l’appareil. Disponibles dans des plages allant de ±0,050 po (±1,25 mm) à ± 10,0 po (±250 mm), les capteurs de la série HSTA/HSTAR 750 présentent la haute résolution, l’excellente répétabilité et la faible hystérésis associées à la technologie LVDT, ainsi que la sensibilité la plus élevée compatible avec une bonne linéarité. L’erreur de linéarité maximale pour ces capteurs est de ± 0,25 % de la sortie pleine échelle, en utilisant une ligne droite statistiquement la mieux ajustée, dérivée par la méthode des moindres carrés. 

AVANTAGES

  • Plages de ±0,05 po à ±10 po [±1,25 mm à ±250 mm]
  • Température de fonctionnement de 200 °C (400 °F)
  • Étanchéité selon la norme CEI IP-68
  • Non-linéarité inférieure à ±0,25 % de FRO
  • Conception à alésage traversant (HSTAR)
  • Fiche d’accouplement pour connecteur incluse 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) 2.5

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-67 – 392

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LVDT0009

Documents associés