Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Ces capteurs renforcés de 3/4 pouce de diamètre sont entièrement construits en acier inoxydable et sont disponibles dans des gammes de 0,1 pouce (2,5 mm) à 20 pouces (500 mm).  Les enroulements de bobine sont étanches aux environnements hostiles selon la norme CEI IP-68 et la terminaison électrique se fait soit par un connecteur axial étanche (HSE/HSI), soit par un connecteur radial étanche (HSER/HSIR). Le connecteur radial offre deux avantages importants. Tout d’abord, il s’agit d’une conception à alésage traversant, qui permet d’accéder à l’une des extrémités de l’âme (ou aux deux) du LVDT pour un meilleur support mécanique et un meilleur guidage de l’âme, et de nettoyer plus facilement les endroits poussiéreux ou sales. Le second avantage du connecteur radial réside dans la longueur installée plus courte par rapport aux unités de la même gamme avec des connecteurs axiaux. Les unités sont fournies avec des composants électroniques intégrés pour un fonctionnement en courant continu avec une sortie pré-calibrée 0-10 Vcc (HSE) ou un fonctionnement en boucle de courant 4-20 mA (HSI). L’erreur de linéarité maximale standard pour un capteur de la série HS 750 est de ±0,25 % de la sortie de la gamme complète, avec ±0,10 % disponible en option. 

AVANTAGES

  • Plages de 0,1 pouces à ±20 pouces 
  • Non-linéarité inférieure à ±0,25 % (±0,10 % en option)
  • Répétabilité de 0,00005 pouce
  • Sorties 0-10 Vcc ou 4-20 mA
  • Construction renforcée en acier inoxydable
  • Étanchéité de la bobine selon la norme CEI IP-68
  • Connecteurs axiaux ou radiaux avec fiche d’accouplement incluse  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 12 – 26

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0 – 10 V

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,1, ± 0,25

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LVDT0010

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue