Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le grand jeu radial de 1/16 pouce [1,6 mm] entre l'alésage et le noyau permet un désalignement important de l'installation et réduit donc les coûts d'application.  Dotés d'une tension de sortie élevée et d'une large gamme de fréquences de fonctionnement, ces LVDT polyvalents et très fiables fournissent des mesures de position précises et sans souci. Disponible dans une variété de gammes de course allant de ± 0,05 à ± 10 pouces, la série HR peut être configurée avec un certain nombre d'options standard, y compris le noyau guidé, le noyau de petit diamètre/faible masse. Des versions fonctionnant à haute température (200 ºC) et résistantes aux rayonnements légers sont également disponibles (consulter l'usine). 

AVANTAGES

  • Haute fiabilité
  • Grand jeu radial entre l'alésage et le noyau
  • La course varie de ±0,05 à ±10 pouces
  • Fonctionnement en courant alternatif de 400 Hz à 5 kHz
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Noyau fileté impérial ou métrique
  • Nombreuses options et nombreux accessoires 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Fils

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) .4 – 5

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit (mm) 20,6, 6,35

  • Diamètre du produit (in) .25, 0,812

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP61

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LVDT0020

Documents associés