Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Avec un diamètre de seulement 3/8 pouce [9,5 mm] et un noyau extrêmement léger, la série MHR est idéale pour les applications où un poids excessif du noyau pourrait influencer le mouvement de la mesure ; avec moins d’inertie, il est plus facile d’obtenir des mesures précises à des vitesses de déplacement plus élevées.  Le noyau léger réduit également les contraintes mécaniques et aide à préserver l’intégrité structurelle de l’ensemble d’actionnement du noyau. La sensibilité de sortie élevée résultant du couplage électrique étroit entre la bobine et le noyau fournit un signal suffisant pour l’interfaçage avec pratiquement tous les conditionneurs de signaux et circuits de conditionnement. Le boîtier magnétique en acier inoxydable fournit un blindage électromagnétique et électrostatique. La version de fonctionnement à haute température (200 °C) est disponible pour des plages de course de ±0,025 à ±1 pouce (consulter l’usine). Une version haute pression (boîtier ventilé) est également disponible (consulter l’usine). 

AVANTAGES

  • Noyau de petite taille et de faible masse
  • Signal de sortie élevé
  • La course varie de ±0,005 à ±2 pouces
  • Fonctionnement CA de 2 kHz à 20 kHz
  • Boîtier en acier inoxydable
  • Noyau fileté impérial ou métrique
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Fils

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) 2 – 20

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit  9,52 mm [ 0,375 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP61

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LVDT0021

Documents associés