Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Grâce à une conception simplifiée de la bobine et à un déflecteur conducteur de faible masse qui remplace le noyau ferromagnétique traditionnel, le LCIT comble le fossé entre le prix et les performances pour les applications de volume.  Comme dans un LVDT, il n’y a pas de contact physique entre le déflecteur mobile et la structure de la bobine, ce qui fait du LCIT un dispositif sans friction tout en offrant d’excellentes caractéristiques de résolution et de répétabilité. La réponse à haute fréquence des composants électroniques et la faible masse du déflecteur rendent le capteur LCIT idéal pour les applications dynamiques. Fonctionnant sur une large gamme de tensions d’alimentation (+7 à +36 V CC), la série LCIT fournit une sortie extrêmement linéaire et à faible bruit de +0,5 à +4,5 V CC. Un boîtier robuste en acier inoxydable et une construction interne solide assurent une excellente tolérance aux chocs et aux vibrations. 

AVANTAGES

  • Faible coût, fonctionne en CC
  • Technologie sans contact
  • Sortie +0,5 à +4,5 V CC
  • La course varie de ±0,125 à ±2 pouces
  • Linéarité 0,25 %
  • Réponse en fréquence élevée de 1 kHz
  • Déflecteur à faible masse
  • Boîtier en acier inoxydable
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Fils

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 7 – 36

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP61

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LVDT0034

Documents associés