Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le système CTS-4-20 LVDT se compose d'un capteur de position linéaire LVDT de la série HCI ou d'un capteur de position rotatif R36AS RVDT, ainsi que d'un module électronique qui fournit une sortie de boucle de courant de 4 à 20 mA.  Le CTS-420 fonctionne sur une tension d’alimentation non régulée de 10 à 36 VCC. Le module électronique fournit au capteur de position la tension d’excitation de tension CA requise et convertit la sortie de tension CA en un signal lisse de 4 à 20 mA. Les potentiomètres de réglage du zéro et de la portée, ainsi que les bornes de connexion du capteur et de la boucle d'alimentation, sont tous commodément situés sur le panneau avant pour faciliter l'installation et l'étalonnage.  

Avantages

  • Fonctionnement en boucle de courant à 2 fils de 4 à 20 mA 
  • Course linéaire de 0,25 à 10 pouces 
  • Version rotative 0 à 90º 
  • Grande plage de température d’utilisation 
  • Taille compacte 
  • Fonctionnement du capteur à distance jusqu’à 35 pieds [10 m]
  • Connecteur hermétique de style MS sur les capteurs 
  • Boîtier électronique robuste résistant aux éclaboussures (en option)
  • Zéro et portée réglables 
  • Hermétiquement scellé (LVDT seulement) 
  • Noyau fileté en système impérial ou métrique (LVDT) 
  • Ensemble de câbles jusqu'à 35 pieds. (en option)  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Carré, Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10 – 36

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau séparé

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 90, -55 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) '-67 – 302, -40 – 194

  • Spécifications environnementales  Pression 1 000 PSI

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  4 – 20 mA

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,5, ± 1,5

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LVDT0035

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit