Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Dimensions
-
Diamètre du produit (mm)
21,81, 4,78, 19,05
-
Diamètre du produit (in)
0,75, 0,188, 0,859
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%)
± 0,25
-
Conformité RoHS de l'UE
Non conforme, Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Non conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau
Noyau séparé
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit
Cylindrique
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
’-15 – 15
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
-
Spécifications environnementales
Pression 1 000 PSI
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
± 10 V
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Connecteur 6 broches
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-LVDT0036