Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit
Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Bloc de jonction
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
10,5 – 28
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Aluminium
-
Configuration du noyau
Noyau séparé
Dimensions
-
Diamètre du produit
26,67 mm [ 1,05 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
4 – 20 mA
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%)
± 0,5, ± 0,5 – ±1,25
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-LVDT0039