Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le système de roulement à billes linéaire à l’intérieur de la sonde de jaugeage réduit le jeu radial à un niveau infime et minimise le frottement pour une mesure ultra-précise.  L’assemblage de roulements utilise deux rangées circonférentielles de billes miniatures. Les billes roulent sur un piston non rotatif. Le piston est renforcé au Rockwell 65, chromé et rectifié pour une répétabilité et une résistance optimales à l’empreinte de bille. L’extrémité de contact du piston possède une pointe de bille amovible en carbure de tungstène. Le piston et les roulements sont contenus dans un boîtier cylindrique, affûtés à la main et ajustés à l’assemblage de roulements à billes. Le raccord de précision offre une répétabilité exceptionnelle. Avec les roulements et le boîtier assortis en dureté, les pistons peuvent mieux tolérer les charges latérales pour un cycle de vie plus long. 

Un transformateur différentiel linéaire variable (LVDT) est contenu à l’extrémité opposée du boîtier tubulaire. Sans contact physique entre son âme et ses bobines, le LVDT produit une tension de sortie hautement reproductible proportionnelle au déplacement.

Les têtes de jauge LBB présentent une construction unique en deux parties et sont réparables en cas d’endommagement de la structure de la sonde ou des câbles. Un ressort avec décharge de courbure (sur certains modèles) protège le câble à sa sortie. Les arrêts mécaniques positifs empêchent les dommages causés au LVDT par des impacts à l’extrémité de la pointe de contact en cas de course excessive.

Les têtes de jauge LBB à ressort sont dotées de paramètres de pré-course/dépassement de course réglables par l’utilisateur. Les unités à extension pneumatique et à rétraction par ressort nécessitent de l’air sec et sans huile de 5 à 15 PSI [0,34 à 1 bar] ; en faisant varier la pression de l’air, les utilisateurs peuvent contrôler la force de jaugeage pour s’assurer que les sondes n’endommagent pas les surfaces finement finies ou ne déforment pas les pièces délicates. 

Avantages

  • Répétabilité 0,000004 pouces (0,10 μm)
  • Options de diamètre du boîtier : lisse 0,315 pouces [8 mm] et 3/8 pouces [9,5 mm], ou fileté 3/8 pouces -40 UNS-2A
  • Quatre options de connecteur électrique (extrémité du câble)
  • Pointes de contact en option (filetages 4-48 UNF-2A uniquement)
  • Adaptateur fourni pour la sortie du câble radial (certains modèles)
  • Compatible avec tous nos conditionneurs de signal
  • Rapport d’étalonnage fourni avec chaque unité 
  • Versions à ressort et à extension pneumatique 
  • Extrémité avant du roulement à billes linéaire 
  • Cycle de vie extrêmement long 
  • Répétabilité de 0,000004 pouces [0,1 μm] 
  • Plages de ±0,02 à ±0,2 pouce [±0,5 à ±5 mm] 
  • Pointe de contact en carbure de tungstène remplaçable 
  • LVDT à double blindage 
  • Câble flexible, résistant aux produits chimiques 
  • Embout fluoroélastomère (selon le modèle) 
  • Sélection de connecteurs électriques en option 
barre orange

Applications

  • Inspection en ligne des pièces automobiles 
  • Retour d’information sur les processus pour les machines-outils à commande numérique 
  • Inspection dimensionnelle de pièces de précision 
  • État au point de fabrication des normes de processus de production 
  • Collecte automatisée de données pour le CSP d’usine 
  • Robotique 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble blindé

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) 2.5 – 10

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier à haute teneur en carbone

  • Configuration du noyau  Noyau à ressort

Dimensions

  • Diamètre du produit  9,5 mm [ 0,374 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP60

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,2

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LVDT0040

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit