Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Ces têtes de mesure sont des LVDT (transformateurs différentiels linéaires variables) à extension pneumatique et à rétraction par ressort, avec des paliers linéaires de précision.  Ces têtes de mesure robustes haute température permettent des mesures sur de longues courses jusqu’à ±1 pouce [±25,4 mm]. Une pointe amovible en acier à outils trempé, chromé noir, est filetée (4- 48UNF-2A) au niveau de l’extrémité de travail. La construction interne empêche le noyau et l’arbre de tourner lorsqu’ils se déplacent longitudinalement. Le connecteur électrique intégré (soudé) permet une installation facile et permet de remplacer un câble endommagé sans devoir sacrifier le capteur. L’installation et le réglage sont facilités par un filetage de montage externe 1/2-20 et les deux écrous de verrouillage fournis avec chaque unité. Comme pour la plupart de nos LVDT, les bobinages du GCA-AE sont imprégnés sous vide d’une résine flexible haute température spécialement élaborée, et l’ensemble de la bobine est enrobé dans son boîtier par une résine époxy à deux composants. Cela assure une excellente protection dans les environnements hostiles tels que les vibrations et les chocs élevés.

AVANTAGES

  • Boîtier hermétiquement scellé 
  • Répétabilité de 25 μ pouces [0,6 μm]
  • Indice de protection IP68 IEC jusqu’à 1 000 PSI [70 bar]
  • Course longues jusqu’à ±1 pouce
  • Pointe de contact en acier à outils trempé
  • Résistance élevée à la charge latérale
  • Cycle de vie long
  • Haute température 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 3

Caractéristiques du signal

  • Fréquence d'excitation (kHz) .4 – 10

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau à ressort

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

  • Spécifications environnementales  Pression 1 000 PSI

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,25

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LVDT0042

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit