Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du produit
Cylindrique
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble blindé
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
3
Caractéristiques du signal
-
Fréquence d'excitation (kHz)
2.5 – 10
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
-
Configuration du noyau
Noyau à ressort
Dimensions
-
Diamètre du produit
9,52 mm [ 0,375 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
Autre
-
Erreur de linéarité (plage complète) (%)
± 0,5
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-LVDT0043