Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le GC-485 élimine le besoin d’une conversion analogique-numérique coûteuse et sujette aux erreurs en convertissant en interne les signaux LVDT analogiques en unités d’ingénierie (impériales ou métriques).  Cela donne un appareil de mesure entièrement calibré et traçable, prêt à être installé et 100 % interchangeable sur le terrain. Fonctionnant sur une alimentation de 8,5 à 30 Vcc, le GC-485 fournit une sortie de boucle RS-485 adressable (protocoles MODBus RTU et ASCII) fonctionnant à un débit en bauds de 119 kBd et capable de gérer jusqu’à 32 appareils communiquant sur deux fils. Les lectures MIN, MAX et TIR sont échantillonnées et stockées en interne à un taux de mise à jour maximal de 600 échantillons par seconde, et sont fournies à l’hôte sur demande. Une sortie de vitesse (pouce ou mm par seconde) est également disponible, tandis qu’une fonction de tare interne (zéro) offre une flexibilité maximale de la plage de mesure. Ces têtes de jauge robustes comportent une pointe amovible en acier à outils renforcé, chromé noir, qui est filetée (4- 48UNF-2A) au niveau de l’extrémité de travail. La construction interne empêche l’âme et l’arbre de tourner lorsqu’ils se déplacent longitudinalement. Le connecteur électrique soudé permet de remplacer un câble endommagé sans sacrifier le capteur. Les filetages externes ½-20 et les deux écrous de verrouillage fournis facilitent l’installation et le réglage. 

AVANTAGES

  • Construction en acier inoxydable entièrement soudée
  • Connecteur de type MS (MIL-C-5015)
  • Pointe de contact en acier à outils renforcé
  • Résistance élevée à la charge latérale
  • Filtrage programmable
  • Certificat d’étalonnage fourni avec chaque unité
  • Extension pneumatique/rétraction par ressort disponible (consulter l’usine) 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du produit  Cylindrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 8,5 – 30

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

  • Configuration du noyau  Noyau à ressort

Dimensions

  • Diamètre du produit  19,05 mm [ 0,75 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

  • Spécifications environnementales  Pression 1 000 PSI

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP68

Autre

  • Erreur de linéarité (plage complète) (%) ± 0,1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LVDT0050

Documents associés