Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Type de connecteur
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur, Fiche
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions d'alimentation
2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15
-
Nombre de rangées
1, 2, 3, 4, 5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A)
12
-
Type de contact
Broche, Support
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Pré-étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
1.18
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
6.35 mm [ .25 in ]
-
Couleur du boîtier
Blanc, Noir
-
Matériau du boîtier
LCP GF30 (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne
6.35 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent
GWT 750 °C (sans flamme)
-
Matériau du fil incandescent
Matériau avec GWFI 850 °C
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Tube
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-M414-UN385