Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie de l'assemblage de câble
Norme de l’industrie
-
Type d'assemblage de câbles
MICRO-MATCH MOW
-
Type de câble
Câble en nappe
-
Assemblage du câble (extrémité A)
Fiche MICRO-MATCH MOW
-
Assemblage du câble (extrémité B)
Fiche MICRO-MATCH MOW
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
-
Positions clavetées
1
-
Nombre de positions de signaux
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble
Gris
-
Égalisé
Oui
-
Indice d'inflammabilité du câble
UL 2651
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
28
-
Dimension du fil (mm²)
159.8 – 159.88
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Sans halogène
Non
Autre
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Double extrémité
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
.075, .15, .2
-
Longueur d'assemblage de câbles (ft)
.246, .492, .656
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-M5833-C1121