Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Gagnez du temps d’assemblage grâce à un système facile à connecter et fiable, qui empêche la corrosion par frottement.  Les assemblages de câbles industriels Micro-MaTch de TE permettent des connexions fiables dans les environnements à fortes vibrations. Nos configurations prêtes à l’emploi sont disponibles avec des délais courts dans des longueurs standard. Tous les fils sont testés à 100 % électriquement avant l’expédition. Un câble flexible à 7 brins est utilisé pour faciliter le montage.  Des assemblages de câbles Micro-MaTch personnalisés sont également disponibles en bout de câble et en série, dans toutes les positions entre 4 et 20, et de n’importe quelle longueur personnalisée.

Avantages

  • Connexion fiable dans les applications à fortes vibrations
  • Gagnez du temps d’assemblage grâce à un système facile à connecter
  • Température de fonctionnement élevée de -40 °C à 105 °C
  • Livraison rapide pour les produits standard de 4 à 20 positions et d’une longueur comprise entre 7,5 et 20 cm
  • Des longueurs personnalisées sont également disponibles sur demande

Applications

  • Équipement de production et de manutention
  • Unités de contrôle
  • Robots et moteurs
  • Unités de chauffage central
  • Autoradios, systèmes de navigation et tableaux de bord
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Catégorie de l'assemblage de câble  Norme de l’industrie

  • Type d'assemblage de câbles  MICRO-MATCH MOW à MICRO-MATCH

  • Type de câble  Câble en nappe

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Fiche MICRO-MATCH MOW

  • Assemblage du câble (extrémité B)  Fiche MICRO-MATCH

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • Positions clavetées  1

  • Nombre de positions de signaux  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Caractéristiques du corps

  • Couleur du câble  Gris

  • Égalisé  Non

  • Indice d'inflammabilité du câble  UL 2651

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 28

  • Dimension du fil (mm²) 159.8 – 159.88

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Sans halogène  Non

Autre

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Double extrémité

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) .075, .15, .2

  • Longueur d'assemblage de câbles (ft) .246, .492, .656

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-M5833-C1121A

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue