Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Durée limite de stockage  Illimité

  • Type d'installation  Appliqué à froid, Rétractable à froid

  • Type de blindage du câble  Fil de cuivre

  • Longueur de l'extrémité (mm) 232, 460, 765, 355, 276

  • Options  Cosse à serrage mécanique comprise (M12, conducteur)

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Intérieur, Extérieur

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CENELEC HD 629.1

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 40

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Europe, Moyen-Orient et Afrique

Autre

  • Instructions d'installation  Anglais

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) 19/33(36), 20,8/36(42), 6,35/11(12), ≤ 24

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Dimensions

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 600 – 1000, 2 – 350,

  • Sections de câbles compatibles (mm²) 150 – 400

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 32,4 – 48,0, 25,8 – 37,8, 43,2 – 64, 24,3 – 36

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 0,95 – 1,41, 1,27 – 1,89, 1,7 – 2,52

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 22 – 32, 26 – 39, 32 – 44, 41 – 52, 31 – 44, 35 – 44, 26 – 36, 35 – 48, 26 – 35, 36 – 41

  • Longueur (installé) (mm) 656, 246, 657, 225, 274, 372, 457, 350, 270, 456, 292

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 7,7 – 15, 6,6 – 15, 11 – 21,6, 11,5 – 15, 5,6 – 12, 18,6 – 30,4, 11 – 19,2, 11,0 – 15

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  XLPE/EPR

  • Nombre d'ailettes  1, 8, 5, 3

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MVT

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue