Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
Caractéristiques du type de produit
-
Options
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type d'installation
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit
Raccord en ligne
-
Type de blindage du câble
Ruban, Fil
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1 S2
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Asie, Amériques, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique
Autre
-
Instructions d'installation
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme aux exemptions, Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Non conforme, Conforme aux exemptions
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 36, ≤ 24
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
500, 630, 95 – 185, 240 – 400, 150 – 300
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
25,8 – 34,6, 37,2 – 41,6, 31,1 – 39,6, 23 – 31,2, 29,4 – 38,8, 39,2 – 44,7
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
1,46 – 1,63, 1,54 – 1,75, 0,905 – 1,22, 1,22 – 1,55, 1,15 – 1,52, 1,01 – 1,36
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²)
300, 500, 630, 400, 185
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²)
150, 95, 240, 630, 500
-
Diamètres des conducteurs compatibles (mm)
29 – 32,5, 13,9 – 21,6, 12,9 – 21,6, 10,3 – 17,6, 25,5 – 27,6, 17,8 – 24,6
-
Diamètres des conducteurs compatibles (in)
0,405 – 0,69, 0,547 – 0,85, 1,14 – 1,27, 1 – 1,08, 0,507 – 0,85, 0,7 – 0,968
-
Diamètre extérieur de la gaine (mm)
50 – 60, 44 – 54, 43 – 55, 37 – 43, 40 – 48, 48 – 56
-
Diamètre extérieur de la gaine (in)
1.73 – 2.12, 1.45 – 1.69, 1.7 – 2.16, 1.96 – 2.36, 1.57 – 1.88, 1.88 – 2.2
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Plastique (XLPE)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage
Fil d'aluminium
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MXAW