Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Options
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type de connecteur
Mécanique
-
Type d'installation
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit
Trousse de dérivation
-
Type de blindage du câble
Fil
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 12, ≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Plastique (XLPE)
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
70 – 185, 120 – 300, 35 – 95, 150 – 300
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
22,3 – 30,4, 21,9 – 30,1, 17,6 – 25,9, 18 – 25, 14,4 – 21,8, 25 – 34,6
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
0,708 – 0,984, 0,566 – 0,858, 0,86 – 1,185, 0,877 – 1,2, 0,692 – 1,019, 0,984 – 1,36
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²)
95, 185, 300
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²)
35, 70, 120, 150
-
Diamètres des conducteurs compatibles (mm)
8,7 – 16,8, 12,7 – 23,1, 6,1 – 12,9, 13,9 – 23,1
-
Diamètres des conducteurs compatibles (in)
0,24 – 0,507, 0,342 – 0,661, 0,342 – 0,66, 0,5 – 0,909, 0,547 – 0,909
-
Diamètre extérieur de la gaine (mm)
32 – 48, 27 – 38, 30 – 39, 23 – 34, 25 – 39, 28 – 43
-
Diamètre extérieur de la gaine (in)
1.25, .984 – 1.53, 1.06 – 1.5, 1.18 – 1.53, 1.1 – 1.7, .905 – 1.33
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Instructions d'installation
Allemand, Anglais
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MXSB