Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Options
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type d'installation
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit
Capuchon d’extrémité sous tension
-
Type de blindage du câble
Fil, Ruban
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 12, ≤ 36, ≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Plastique (XLPE)
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
500, 95 – 240, 240 – 400, 35 – 150
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
21,9 – 33,6, 37,2 – 41,6, 33,8 – 37,2, 40,1 – 46,6, 25,7 – 32,6, 17,6 – 29,4, 29,9 – 38,5, 19 – 29,5
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
0,692 – 1,157, 1,01 – 1,28, 0,86 – 1,32, 1,47 – 1,64, 1,33 – 1,46, 0,75 – 1,18, 1,58 – 1,83, 1,16 – 1,52
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²)
240, 400, 500
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²)
95, 240, 500
-
Diamètres des conducteurs compatibles (mm)
6,6 – 15, 25,5 – 29,2, 9,3 – 19,2, 25,5 – 27,6, 17,8 – 24,6
-
Diamètres des conducteurs compatibles (in)
0,26 – 0,59, 0,7 – 0,969, 0,366 – 0,756, 1 – 1,08, 1 – 1,087, 0,36 – 0,755, 1 – 1,149, 0,7 – 0,968
-
Diamètre extérieur de la gaine (mm)
35 – 49, 28 – 41, 33 – 47, 48 – 54, 30 – 43, 52 – 60, 44 – 50, 25 – 40
-
Diamètre extérieur de la gaine (in)
1.181 – 1.693, 1.889 – 2.126, .984 – 1.57, 1.73 – 1.96, 1.378 – 1.929, 1.102 – 1.614, 1.29 – 1.85, 2.047 – 2.362
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Instructions d'installation
Allemand, Anglais
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MXSE